Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

IdentiQuik Smart-Kupplungen

See IdentiQuik Smart-Kupplungen Products

Colder's Kunststoff-Kupplungen decken eine breite Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Sie sind lieferbar von 1/8" bis1/2" nominaler Nennweite. Verbinden und Trennen mit einer Hand sowie integrierte Anschlüsse machen die Kunststoff-Kupplung zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Die IdentiQuik® Smart Kupplungs-Technologie integriert RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung, um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können. Diese Technologie ist mit folgenden Kupplungsserien erhältlich: NS4, PLC12, SMC und UDC.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Datenaustausch mit RFID-Technologie Erkennen von Fluidcharakteristika; Markenschutz 
Smart-Kupplungen Verhindern Falschverbindungen
Colder "Klick" Hörbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
Erhältllich mit Colder's Kupplungsserien PLC12, NS4, SMC und UDC Vielzahl an Materialien und Durchflussgrößen ermöglichen eine intelligente Verbindung

Spezifikationen und CV-Wert

IdentiQuik Specifications

RF Reichweite: 0.50" - 1"
Interface: RS232 & USB
Betriebsspannung: RS-232: 8-24V
USB: 5V
Stromverbrauch: 1.2W maximum
RFID Tag: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmierbar
Betriebstemperatur: 0°C bis 65°C / 32°F bis 150°F

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

INS4DT2200400

INS4DT2200400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

INS4DT2200600

INS4DT2200600

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

IPLCDT2200400

IPLCDT2200400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

IPLCDT2200600

IPLCDT2200600

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

INS4DR1700201

INS4DR1700201

1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

INS4DR1700400

INS4DR1700400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

INS4DR1700401

INS4DR1700401

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

INS4DR1700600

INS4DR1700600

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

INS4DR1700601

INS4DR1700601

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IPLCDR1700400

IPLCDR1700400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1600400

IUDCDR1600400

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1600401

IUDCDR1600401

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700400

IUDCDR1700400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1700401

IUDCDR1700401

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700601

IUDCDR1700601

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700800

IUDCDR1700800

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1700801

IUDCDR1700801

1/2 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader, USB

IUDCDR1701200

IUDCDR1701200

3/4" Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDTCN3800

IUDCDTCN3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, polypropylene

IUDCDTCN3803

IUDCDTCN3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, acetal

IUDCDTCS3800

IUDCDTCS3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, polypropylene

IUDCDTCS3803

IUDCDTCS3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, acetal