Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Hybrid-Konnektor

See Hybrid-Konnektor Products

Der neue Hybrid-Konnektor von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung für medizinische Geräte und Anlagen. Mit der einfach zu bedienenden Verriegelung kann mit einem einzigen Handgriff eine sichere Verbindung gemacht werden. Dies ermöglicht Technikern einen schnellen Austausch oder Ersatz von Modulen, Kabeln oder Bedienungsgeräten, die Strom, Steuerungsbefehle, Luft oder Flüssigkeiten benötigen würden.

Die Non-Spill Technologie des Hybrid-Konnektors ermöglicht dem Designer, Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder zu integrieren. Die serienmäßige  Einheit ermöglicht Design-Ingenieuren, das Produkt mit kundenspezifischen Optionen an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern Sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für Ihren speziellen Anwendungsfall.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
Non-Spill Technologie Eliminiert Tropfenbildung beim Trennen und minimiert Lufteinschluss
Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angespasst an Ihre Bedürfnisse

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 38°C / 40°F bis 100°F

Material

Unbeschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen und Acetal
Beschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen
Feder: Edelstahl
Elektrische Kontakte: Vergoldetes Kupfergemisch
O-Ringe: EPDM

Other

Farbe: Schwarz
Schlauch: PVC
Plattenmontage-Anschluss: Zwei 3,2mm (1/8") Schlauchtüllen und vier 20ga Drähte mit 30,4m (12") Kabel
Schlauch-Anschluss: 2,4m Schlauch mit einem 3,2mm ID (1/8" ID)  & einem 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und vier 20ga Drähten mit 7,6m (3") Kabel
Zahl der Flüssigkeitsleitungen: 2

Elektrik

Spannung: Bis zu 24V
Stromstärke: Bis zu 3A
Drahtstärke (Durchmesser): 0,812mm (20AWG)
Zahl der Anschlüsse: 4
Hybrid Connector

Products

/

Filters

No available filters

HQC17002

HQC17002

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose

HQC42000

HQC42000

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount

HQC42001

HQC42001

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount