Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

SaniQuik™-Serie

See SaniQuik™-Serie Products

Colders SaniQuik™ ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss von Einweg-Systemen an vorhandene Verarbeitungsanlagen aus Edelstahl. SaniQuik's integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Die neuen Verbindungen, die an Colders MPC- und MPX-Kupplungen angeschlossen werden können, vereinfachen die Übertragung zu Einweg-Schlauchsätzen, Mehrfachverteilern und Beutelsystemen. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
3/4" und 1-1/2" Sanitär-Anschlüsse Werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert.
Kombinierbar mit den Serien MPC & MPX Schnelles und einfache Verbinden von Standard-Kunststoffkupplungen und Single-Use Beuteln und Schlauch-Sets
 Integrierter Kupplungs-Anschluss Einfaches Trennen der Kupplung, keine Ersatz O-Ringe erforderlich
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

Materialien

Hauptkomponenten: Edelstahl 316L
O-Ringe: Silikon(transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden

Sterilisationsmethoden: Autoclav

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

SQCC221212M

SQCC221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCC222424M

SQCC222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX221212M

SQCX221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX222416M

SQCX222416M

1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

SQCX222424M

SQCX222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

2260100

2260100

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

2260200

2260200

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring