Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Connecteurs pour refroidissement liquide

Pourquoi le refroidissement liquide ?

Les systèmes électroniques devenant de plus en plus complexes et fonctionnant à une puissance plus élevée, la dissipation efficace de l’excès de chaleur devient l’un des plus gros problèmes, en particulier lorsque les clients exigent un poids plus faible, des tailles plus réduites et des solutions à un certain niveau de coûts. Le refroidissement liquide est la réponse. La gestion thermique avec des coupleurs rapides pour refroidissement liquide fiables est nécessaire pour prévenir les défaillances et améliorer l’efficacité du système.

L’augmentation de la demande pour une gestion thermique efficace dans des secteurs tels que l’informatique, les véhicules électriques, et les équipements médicaux, entraîne la croissance du marché du refroidissement liquide. Avec de l’eau ayant la capacité de transférer de la chaleur jusqu’à 4X supérieure à la capacité de l’air de la même masse, et d’autres fluides innovants utilisés, le refroidissement liquide devient rapidement la méthode de gestion thermique de choix pour sa capacité à refroidir des charges plus élevées et à le faire plus efficacement.

L’expertise fournit des connecteurs fiables à déconnexion rapide pour le refroidissement liquide

Avec l’utilisation accrue des connecteurs pour refroidissement liquide, les ingénieurs thermiciens exigent des solutions de coupleurs rapides haute performance pour aider à maintenir au frais les systèmes qu’ils conçoivent, de manière fiable tout en permettant un échange à chaud et en offrant une facilité d’entretien.

Les experts en gestion thermique de CPC comprennent la complexité des performances et des environnements des systèmes, dans lesquels les raccords de refroidissement liquide sont utilisés. Le résultat de cette expertise et de cette expérience est la série Everis(connecteurs/coupleurs rapides pour refroidissement liquide), compatible avec une grande variété de liquides de refroidissement. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux, de tailles et de configurations pour répondre aux différentes conditions du système.

Les connecteurs pour refroidissement liquide Everis sont parfaitement adaptés à la plupart des environnements de refroidissement liquide, partout où l’électronique chaude nécessite un refroidissement efficace. Reconnus par les fabricants du monde entier, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis facilitent le refroidissement des composants électroniques, augmentent la sécurité de fonctionnement et améliorent les performances du système.

CPC propose des coupleurs à débranchement rapide pour le refroidissement liquide depuis plus de 20 ans

  • PPSU, laiton nickelé, acier inoxydable et aluminium
  • Configurations d’accouplement en aveugle, avec bouton-poussoir et avec coude
  • Terminaisons cannelées avec ou sans verrouillage de 1/8” à 1/2”
  • Joints EPDM, FKM et Viton disponibles

Nous continuons à concevoir des équipements et des produits de refroidissement liquide spécialement conçus pour une utilisation dans l’informatique, la charge des véhicules électriques et l’électronique médicale, qui nécessitent qualité et performance pour les systèmes critiques de gestion thermique.

Découvrir notre gamme complète de coupleurs rapides Everis pour refroidissement liquide

Du Centre de connaissances de CPC

En savoir plus sur les coupleurs rapides pour la manipulation des fluides