Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

MPC 系列

See MPC 系列 Products

MPC系列接头增加使用的方便性,而对于关键性的流体处理安全性特高。从完整系列的接头和配置设置中选择,包括压力密封盖和塞,尺寸大约适用于1/4英寸和3/8英寸管道,MPC接头提供可选锁紧套管,可进一步防止接头的突发性断开,另外,当连接时,两边接头可旋转以减少管道扭曲。

产品资源和下载

特点 优点
符合人体工学的拇指闩锁 即使戴着手套也便于操作
USP VI 等级认证  符合生物适应性要求
高压蒸汽灭菌,Et0, 光波或者伽玛射线 接头坚固而价格不高, 适合一次性使用
无分线型的倒钩 消除了潜在的泄漏路径
不含BSE/TSE材料 符合ADCF要求

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 最高 60 psi,4.14 bar
温度: ABS: -40ºF 到 160ºF(-40ºC 到71ºC)
聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC)
聚砜:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

材质

主要部件: ABS ( 白色), USP VI等级认证,ADCF
聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF
聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF
锁紧套管: 聚砜(白色)USP VI 等级认证,ADCF
指锁: PVDF(白色) USP VI等级认证,ADCF
O型圈: 硅树脂(透明),铂金固化,USP VI 等级认证, ADCF。 丁晴橡胶 (黑色), USP V 等 级认证

灭菌

辐射度: 最大50k Gy辐射
高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250 ºF(121ºC),30分 钟,最多10次重复,无连接灭菌
聚砜:最大达270 ºF(132 ºC),60分钟, 最多25次重复,无连接灭菌

其他

管道尺寸: 1/4"和3/8"内径,6.4mm和9.5mm内径

Cv值

Cv~5.5 (79.25) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

MPC17002T03

MPC17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17002T39

MPC17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T

MPC17004T

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T03

MPC17004T03

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T39

MPC17004T39

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T

MPC17006T

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T03

MPC17006T03

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T39

MPC17006T39

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPCK17002T03

MPCK17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPCK17002T39

MPCK17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPC22002T03

MPC22002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

MPC22004T

MPC22004T

1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPC22006T

MPC22006T

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert