Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

您的液冷产品阵容

液体冷却中的各种用例要求广泛的产品组合,以支持独特的应用需求。CPC 专门制造的 Everis® 液体冷却快速插拔接头也不例外,因为它们对于保护靠近冷却的电子设备至关重要。CPC 的创新型设计和质量生产覆盖我们所有的产品系列。

查找适合您应用的 CPC 产品

索取液体冷却连接解决方案产品目录的副本

CPC 与全球各地的热工程师合作,了解满足液体冷却应用流体管理挑战所需的要求。专为严格的液体冷却而设计和制造, Everis® 产品 提供:

  • 拥有最佳尺寸与流量比,阀门可将流量限制降到最低
  • 非溢漏干断路功能可将溢漏减少至接近零
  • 弹性、多重、 多叶无泄漏密封
  • 与冷却液兼容的材质选项
  • 用户友好型设计,例如集成的指锁按钮

CPC 的液体冷却接头如何工作?

CPC 快速插拔接头 (QD) 由两个部分组成,即接头母座和接头插嘴,在连接时产生流体流动路径。每个 CPC 快速插拔接头都具有带多叶密封的阀门架构,可长期提供多重的泄漏防护。CPC 液体冷却快速插拔接头的阀门在连接状态下亦无密封摩擦,可以确保阀门在连接器断开时能够快速且可靠地关闭。断开连接后,集成的无溢漏截止阀会自动停止流量,从而减少断开连接期间的溢漏或压力损失。CPC 的无溢漏设计 Everis 连接器 允许在压力下断开连接,不产生溢漏。快速插拔接头连接后,冷却液开始流动。

下载 CAD

您成为 CPC 网站上的注册用户之后,只需下载各种文件格式的 CAD 文件,即可针对您的特定应用轻松设计 CPC 快速插拔接头。如果您需要用于测试或原型设计的样品,请与我们联系

立即下载 2D/3D 模型

我们随时为您提供帮助