Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration.
If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps.
Login or register to order products online
Your cart is empty.
Subtotal:$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
特点是塑料指锁按钮,活动部件少,光滑轮廓设计,易于使用,流量特性好。
APC 系列接头以紧凑的尺寸提供易于使用和出色的流量。
在非无菌环境中实现快速和简易的无菌连接。
即使在非无菌环境中,也可实现快速和简易的无菌连接和无菌断开。
不分公母无菌接头提供快捷方便的无菌连接和简化一次性系统的集成设计。
不分公母解決方案,即使在非無菌環境中也能快速輕鬆地進行無菌連接和斷開。
不分公母無菌連接器即使在非無菌環境中也能保證安全、可靠的連接。
1/8" 和1/4" 小口径无公母无菌接头为低流量应用提供了的快速简便操作
此连接器是AseptiQuik®无菌连接器和蒸汽Thru® II蒸汽灭菌(SIP)的连接器组合。
即使在非无菌环境中,也可以快速轻松地进行无菌连接。
大口径的1" 连接器适合高流量应用,实现快速、轻松的无菌连接。
终端用户能够灵活地连接管道末端具有相同接头的一次性系统。
瓶盖 配有一个快速接头或FitQuik 连接器,集成在适用于45GL瓶的盖子上。
A variety of body plug and insert caps.
高纯度接头具有获得专利的保持压力平衡、无泄漏设计。
专为高纯度应用而设计,全塑料构造。
DPC: 只需要单手操作,便可以同时连接和断开两条管道
独特的封闭系统设计可实现更智能的化学品管理。
用于 DrumQuik PRO 封闭系统的各样配件
用于 DrumQuik PUR 封闭系统的各样配件
专为最终用户应用而设计,更安全地连接到圆桶和中型散装容器等。
DTLD: Provides dual flow connections with one-hand independent or simultaneous connections Material: ABS Tubing Sizes: 1/4” to 3/8” (6.4mm to 9.5mm)
高效的阀门设计可提供较高的流量;穿板式安装选项有利于箱壁和罐之间的紧密密封。
The Everis® 专为盲插液体冷却应用设计的无泄漏快速插拔接头
Everis® BLQ6 3/8英寸流量接头为盲插液冷应用提供超可靠的连接。 可为面板连接提供可选的附件套件。
专为液体冷却应用而设计,提供高流量以优化液体冷却系统的性能。
The Everis® LQ4 专门为液体冷却应用而设计, 提供高度可靠 、无滴漏的连接。
Designed specifically for liquid cooling applications, the Everis® LQ4S offers outstanding reliability, performance and resistance to corrosion.
The Everis® 无溢漏的液体冷却用连接器保证安全﹑可靠﹑无滴漏的连接。
Everis®LQ8系列连接器具备1/2英寸流量,专为电子液体冷却应用而设计,提供安全可靠,无滴漏的连接和和断开连接
Everis®PLQ2 连接器专为液冷设计和制造,可提供无滴漏的连接和断开。
Everis® PLQ4连接器专为液体冷却应用而设计,在电子系统环境中具有高度可靠性和出色的性能。
Everis® UQD02 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
Everis® UQD04 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
UQD08
Everis® UQDB04 QD 易于使用、可靠性出众、性能卓越且耐腐蚀,是符合 OCP 服务器冷却标准的连接器。
The Everis® 无滴漏快速插拨接头专为机架式液体冷却应用而设计
特点是无阀门,无阻塞的通畅流道, 增加了流量,最大程度地降低涡流。
Make a cleaner, faster, safer, and smarter connection with your blood pressure monitoring equipment.
Luer Connectors are a common choice for limited use or disposable applications where a shutoff valve is not required.
Tapered 10-32 threaded nipple fittings.
Threaded fittings available to fit tubing sizes from 5/32" to 1/8" ID.
Hose barb fittings available in many configurations and in sizes.
精密注塑的接头和连接器,提供无泄漏的连接。
Compliment many CPC quick disconnect couplings.
易于操作的无菌断开器, 带有保护性拇指锁盖。
高效的阀门设计,流量高,泄漏量极 低,带防护指锁按钮,便于握住,操作简单。
NSF 认证型号适用于水和饮料管线或食品和调味品分配。
可耐受恶劣的环境条件,提供有 (或没有)防紫外线材料。
聚砜接头可以耐受条件非常苛刻的应用。
特点是采用自动切断阀实现无菌断开功能, 防止断开时外部生物进入液体流道。
新型的混合型接头消除了对多连接的需要。
通过一个简单的动作连接电源、信号和气体。
RFID 技术有助于控制、保护宝贵流体和简化处理过程。
IdentiQuik® MAR:多天线射频通信器印刷电路组件支持多达八个 RFID 天线处理八个流体连接。 交付在一个可移动的塑料外壳中。
支持 RFID 的防溢漏连接器可实现无滴漏断开。
支持 RFID 的连接器具有单手连接和断开功能,并提供多种配置和端头选择的灵活性。
支持 RFID 的产品提供与 38 毫米嵌入式瓶颈口的通用连接。
JG® Push-to-Connect Accessories for PLC.
LC系列镀铬黄铜接头,非常适合要求较高温度和压力的应用。
LC 系列镀铬黄铜连接器适合在较高温度或压力下使用。
Black anodized aluminum manifolds with 10-32 and NPT ports.
经久耐用,可耐受高温高压,方便进行单手连接和断开。
MC 系列镀铬黄铜接头结构坚固,可耐用于最苛刻的 NSF应用环境。
MicroCNX® 系列连接器是繁琐的工业管道焊接工艺的现代替换方案, 专门针对生物工艺、细胞和基因治疗而设计。
便于使用,可为要求苛刻的液体应用提供可靠连 接。包括高压密封帽、插头和可选锁套。
大流量 旋接式设计,特点是使用方便的锁紧装 置,防止意外断开。
流量大、便于使用,可为要求苛刻的液体应用提 供可靠连接;包括高压密封帽、封塞以及可选锁套。大于 MPC 流量。
每次可连接三至五条管线,采用 按键控制以防止连接错位。
连接器为两条、六条或十条独立的流体管线提供一种易于使用的快速断开装置。
目前市场上最小的塑料无溢漏连接器,配有无溢漏截止阀,以确保断开连接时无滴漏。
易用、旋接式接头,带一体式锁紧装置和双面无泄漏截止阀。
无溢漏接头,彻底消除了溢漏隐患,有效的减少了停机时间,提高了操作人员的安全性。
耐用性好,且结构轻便,特点为采用无溢漏阀门,并可与多种化学品相容。
压力平衡的无溢漏设计, 100% 无金属,无弹簧流道。
Nuts accompany many of CPC's couplings.
Complimentary to NS1 and PMC12 1/4-28 terminations.
CPC offers a variety of O-Rings and Seals to accompany our broad coupling offering.
Accompany many CPC couplings in panel mount terminations.
提供最广泛的尺寸和外形选择,可耐最温和的化学溶液。
1/4" 流量 PLC 系列接头提供最广泛的尺寸和配置选择
结构材料对苛刻的应用条件具有极高的化学品耐受性;伽玛射线灭菌。
特点是单手接断,整体端头,比球套式设计更便 于使用。
1/8" 流量涵盖各种要求符合NSF法规的通用应用
满足特需应用领域的多种外形结构选择和耐 化学性要求;可伽玛射线灭菌。
从盒中袋或其它软包装袋中清洁和安全地分装液体。
整体式卫生接口,与硬质管道系统连接,带三爪卡具。
卫生型接头直接连接至通常最小为3/4且最大为1"的卫生型连接器。
为最多六条单独的流体管线提供使用方便的快断接头。
旋接式设计,是鲁尔接头的替代首选。
SMC 聚碳酸酯小型塑料连接器具高价值
一种施加拉力以断开的连接器,适用于小口径应用。接头设计紧凑,体型小但流量高。
可对生物制药流程设备和一次性无 菌袋以及连接管组件进行快速、方便地无菌连接。
为最多十条单独的流体管线提供使用方便的快断接头。
NPT and tapered threaded plug fittings for your application.
双管™ 接头为两个单独的流体管线提供使用方便的快断接头。
可快速连接散装包装系统包括盒中袋,柔性和刚性包装。