Product Specifier

Laboratoire de tests

Si vous travaillez avec CPC, vous pouvez être sûr que chaque solution que nous concevons a été rigoureusement testée dans notre laboratoire de tests sur site. Cela garantit la qualité de chaque coupleur et connecteur que nous produisons pour vous. Nos ingénieurs mobilisent d’importantes capacités de modélisation et utilisent des équipements de prototypage à la pointe de la technologie pour évaluer les performances de chaque conception avant que nos produits ne parviennent jusqu’à votre application. Votre solution sur-mesure peut bénéficier de tests et d’une validation approfondis pour garantir la performance du produit sur la base des évaluations de risques effectuées conformément au système de qualité ISO 13485 de CPC, ce qui rationalise votre processus d’approbation et vous permet une commercialisation plus facile et plus rapide.

Les capacités de tests CPC sont les suivantes :

  • Test de fuites avec le spectromètre de masse à l’hélium 
  • Test de fuites de surfactant dans l’eau
  • Test de cycles de connexion/déconnexion répétitifs
  • Test de cycles de pressurisation répétitifs
  • Test de rupture sous pression hydraulique à température ambiante ou élevée
  • Test de fuite en charge
  • Force/Couple pour tests de rupture
  • Force/Couple pour la connexion/déconnexion
  • Tests d’écoulement de liquide et d’inclusion d’air
  • Test de débit
  • Test de biocompatibilité (USP Classe 6 et ISO 10993)
  • Temps de maintien en température/vieillissement accéléré
  • Compatibilité de la stérilisation
  • Test de provocation bactérienne
  • Test de pénétration microbienne