Product Specifier

Mini Connecteur Hybride

See Mini Connecteur Hybride Products

La technologie du Connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l'interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l'appareil. Pour les applications requérant moins d'espace, le Mini Connecteur Hybride est un point de connexion compact et unique pour des coupleurs d'air et des lignes électriques.

Avec un mechanisme break away, le Mini Connecteur Hybride simplifie l'interface d'utilisateur, permet un setup plus vite des appareils et amérliore la perception de l'utilisateur en ce qui concerne les résultats global de l'équipement. La combinaison de tous les points de connexion en un assemblage intégré permet aussi d'augmenter la sécurité des patients en eliminant des mauvaises connexions.

Le Mini Hybride comporte notre gamme de coupleur SMC  et a des contacts électriques plaqués or. Les ingénieurs peuvent préciser avec confiance ce Mini Connecteur Hybride pour des applications pneumatiques et applications de plus fabile puissance. Economisez vos ressources précieuses d'ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Point de connexion unique pour des connexions d’air ou d`éléctricité entre l’équipement et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
Conception Break Away facile à utiliser Déconnexion rapide et automatique
Solutions clés en main Réduit de nombreux composants
Clapet du côté montage à panneau Prévient perte de pression lors de la déconnexion
Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
Solutions personnalisées disponibles Pour rencontrer vos exigences uniques

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,7 bar (25 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 26°C / 40°F jusqu’à 80°F

Matériau

Eléments à l’éxtérieur de coupleur: PET
Eléments du coupleur d’air: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable
Ecrou pour montage à panneau: Acier zingué
Contacts électriques: Laiton plaqué or
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Gris clair avec tube gris
Tube: PVC
Terminaisons montage à panneau: Cannelé 1/16" et deux fils 22AWG avec 11" pigtail
Terminaisons d’umbilical: Tube PVC 1/16" DI et deux fils 22AWG avec 6" pigtail
Nombre de lignes d’air: 1

Spécifiactions électriques

Voltage: Jusqu’à 24VDG
Courant: Jusqu’à 3 Amps
Fils: 22AWG avec recouvrement PVC
Nombre de contacts: 2

Cv Value

Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
Mini Hybrid Connector by Colder Products Company
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

Filters

MHQC17000

MHQC17000

Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires

MHQC42000

MHQC42000

Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved