Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

您的培养基传输快速连接产品套件

生物制药行业需要广泛的产品组合,从而支持独特的上下游应用工作流程。CPC 专用无菌接头和断开器,包括我们的创新 AseptiQuik®, Steam-Thru® MicroCNX® 无菌接头在生物制造工艺中确保转移培养基期间保持无菌性至关重要。CPC 的创新型设计和质量生产覆盖我们所有的产品系列。 

下载产品验证报告

下载产品验证报告

关联生物工艺需求与细胞和基因生物制药生产需求

CPC 与世界各地的工艺和制造工程师合作,积累了丰富的经验,深知克服上下游工作流程培养基传输挑战所需的要求。我们的培养基传输管理产品专为严苛的生物制药生产环境而设计和制造,可提供:

  • 无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
  • 简单集成多种一次性组件实现快速实施,包括袋系统、管组或不锈钢工艺设备
  • 即使在非无菌环境中也能保证工艺无菌性
  • 减少库存部件和人工成本,降低运营成本
  • 轻松添加新产品、快速转换工艺及迅速调整操作
  • 易于使用,采用便于技术人员使用的连接流程
  • 建立全球分销渠道,实现开放市场中立性

CPC 生物制药接头是怎样操作的?

CPC AseptiQuik 由两个完全相同的部分组成,在连接时产生无菌培养基流径。每个 CPC 培养基传输接头均采用阀门架构,以确保培养基无菌性。自动截止阀可无菌关闭流道,保护贵重的介质,无需使用管路夹和焊管机。断开连接后,集成截止阀会自动切断培养基流动,从而减少断开连接期间的溢漏。连接 AseptiQuik 后,培养基开始流动。

下载 CAD

成为 CPC 网站注册用户,然后下载 CAD 文件。CAD 文件支持多种文件格式,可轻松地将 CPC 培养基传输接头设计到特定上下游应用中。如果您需要用于测试或原型设计的样品,请与我们联系。 

立即下载 2D/3D 模型

联系我们