Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik X-Verbinder

See AseptiQuik X-Verbinder Products

AseptiQuik® X-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit höherem Durchfluss - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-ZIEHEN-DREHEN" des AseptiQuik-X Verbinders, der großen AseptiQuik-Ausführung, ermöglicht Anwendern einen Medientransfer größerer Medienmengen und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik X bietet Biopharmazeutika-Herstellern die Sicherheit und Zuverlässigkeit, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
DREHEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Ziehschlaufen Gewährleisten ein gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Schutzmembranen
Robuste Konstruktion Zusätzliche Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Integrierter Verschluss-Ring Unterstützt Verbindung und verhindert ein Trennen
Colder Klick Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Betriebstemperatur: 4°C  bis 40°C / 39°F bis 104°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~207,36 max.

Materialien

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß)
Verschluss-Ring: Polycarbonat, PVDF (blau)
Ziehschlaufen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF
Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy
AutoClave: Hochtemperaturversion (HT): Bis zu 130°C (266°F) für 30 Minuten

Other

Schlauch-Anschluss: 19,0mm und 25,4mm Schlauch-ID (3/4" und 1" ID) 1-1/2" Sanitäranschluss

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 207,36 max. (Cv ~ 14.4 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

AQX17012HT

AQX17012HT

3/4 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX17016HT

AQX17016HT

1 Hose Barb AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX33024HT

AQX33024HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Body, High Temperature

AQX22012HT

AQX22012HT

3/4 Hose Barb AseptiQuik X Insert, High Temperature

AQX22016HT

AQX22016HT

1 Hose Barb AseptiQuik Insert, High Temperature

AQX44024

AQX44024

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert

AQX44024HT

AQX44024HT

1-1/2 Sanitary AseptiQuik X Insert, High Temperature