Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

CQH-Serie

See CQH-Serie Products

Die Kupplungen der CQH-Serie sind für die Verwendung von ultra-reinen Medien konzipiert und haben ein Vollkunststoff-Design. Sie werden im Spritzguss-Verfahren aus Erstraffinaten hergestellt und das Dichtmaterial weist keine Schmiermittel auf. Daher sind sie  für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Die Serie zeigt eine breite Chemikalienverträglichkeit; aufgrund ihrer Herstellung im Reinraum ist sie ideal für die Verwendung in Nassprozessen.

Produkte & Downloads

Products

/

Filters

No available filters

1800700

1800700

Dust Cap Coupling Body & Coupling Insert (NSH/CHG) (ChemQuik)

CQDCNUT0612

CQDCNUT0612

3/8 X 3/4 Double/Dual Containment Nut Kit (CQH) (ChemQuik)

1058800

1058800

Panel Mount Gasket, FKM (Viton®) (CQH/CQV) (ChemQuik)