Product Specifier

AseptiQuik G-Konnektor

See AseptiQuik G-Konnektor Products

AseptiQuik® G-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-G Verbinders ermöglicht Anwendern einen Medientransfer und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik G bietet Biopharmazeutika-Herstellern jederzeit sterile, qualitativ hochwertige Verbindungen.

Produkte & Downloads

EigenschaftenVorteile
Baugleiche Teile für beide VerbindungshälftenEinfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
Robuste KonstruktionZuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
DREHEN-KLICKEN-ZIEHENIntuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Integrierte ZiehschlaufenZiehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
CPC KlickHörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
Chemische BeständigkeitAseptiQuik PPSU: Ermöglicht die Anwendung der baugleichen Verbinder in agressiver chemischer Umgebung
pH-BereichAseptiQuik PPSU: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten innerhalb aller Downstream-Prozesse mit einem pH-Bereich von 2 bis 12

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
Bis zu 5,1 bar (75 psi) bis 48 Stunden
Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

Material

Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF (Standard- & Hochtemperaturausführung)
PPolyphenylsulfon – PPSU, USP Klasse VI, ADCF (AQG PPSU-Version)
Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (blaue Standardausführung), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (weiße Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
Polycarbonat (lila PPSU-Ausführung), USP Klasse VI, ADCF
Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Membran: Polyethylen (Standardversion, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF
Hydrophobes Polyethersulfon mit PTFE (Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI

Sterilisationsmethoden

Gammastrahlen (blaue Standardversion & lila Hochleistungsversion): Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklavieren (weiße Hochtemperaturausführung): Ein Zyklus bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

Other

Anschlussgrößen: 6,4mm, 9,5mm 12,7mm, 19,00mm ID Schlauchtüllenanschluss (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 25,05 (Cv ~ 1.74) 6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
Die Grafik gibt Ihnen einen ersten Einblick über die Leistungsfähigkeit der AQG-Produktlinie. Der schattierte Bereich zwischen dem oberen und unteren Wert (blaue Linien) steht für den Einsatzbereich der Produktfamilie. Je nach gewählter Kupplungskonfiguration ist demnach zu erwarten, dass die Werte innerhalb des schattierten Bereichs liegen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

Filters

AQG17104

AQG17104

1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17106

AQG17106

3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17108

AQG17108

1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17112

AQG17112

3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33112

AQG33112

3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG33124

AQG33124

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

AQG17004

AQG17004

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17004HT

AQG17004HT

1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17006

AQG17006

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17006HT

AQG17006HT

3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature

AQG17008

AQG17008

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17008HT

AQG17008HT

1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17012

AQG17012

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG17012HT

AQG17012HT

3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG17MPC

AQG17MPC

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert

AQG17MPCHT

AQG17MPCHT

Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert, High Temperature

AQG33012

AQG33012

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33012HT

AQG33012HT

3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

AQG33024

AQG33024

1½" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG33024HT

AQG33024HT

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

AQG3000ATL

AQG3000ATL

The AQG ClickAssist enhances the AseptiQuik G connection process to do more connections in less time