Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.
MicroCNX sterile connectors are THE connection solution for advanced therapies.


Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    AseptiQuik STC-Konnektoren

    See AseptiQuik STC-Konnektoren Products

    AseptiQuik® STC-Konnektoren integrieren sowohl den sterilen AseptiQuik®-Verbinder wie auch den Steam-Thru® II SIP-Konnektor; Hersteller haben somit eine bessere Flexibilität bei ihren Edelstahlanlagen und Single-Use Prozessen. Der AseptiQuik STC-Konnektor verbindet entweder einen AseptiQuik G, AseptiQuik S oder AseptiQuik C-Anschluss mit einem Steam-Thru II-Konnektor, der über den Sanitär-Anschluss direkt an den Edelstahlbehälter angeschlossen wird.

    Durch die Verbindung der beiden Konnektoren in eine Einheit kann mit Hilfe eines Tri-Clamp-Anschlusses eine sterile AseptiQuik-Verbindung via SIP mit einer Edelstahlanlage gemacht werden. Nach dem SIP-Zyklus können unterschiedliche Single-Use Systeme angeschlossen werden. Der SIP-Prozess kann vorher gemacht werden und erlaubt eine schnelle und einfache sterile Verbindung mit der AseptiQuik-Komponente ohne eine Wartezeit von 30 - 60 Minuten.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Innovatives Drei-Port Steam Design Ermöglicht wirklichen Steam-Through SIP-Prozess; Eliminierung von "dead legs"
    Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
    Patentiertes Dampfventil  Ermöglicht steriles Verbinden und Trennen von Edelstahlanlagen und ermöglicht hohen Mediendurchfluss
    Sanitär-Verbindung zwischen zwei Konnektoren Höhere Sicherheit als mit Schläuchen und Kabelbindern
    Colder Klick

    Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte

    Produktverfügbarkeit Kauf über mehrere Vertriebskanäle möglich

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Dampf-Position
    Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
    Betriebsdruck: Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
    Durchfluss-Position
    Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

    Sterilisationsmethoden

    nach vollständiger Verbindung (optional)
    Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
    Steam-In-Place (SIP)
    Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
    Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

    Anschlussgrößen

    3/4" und 1 1/2" Sanitäranschluss

    Material

    Hauptkomponenten: AseptiQuik – Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI
    Steam-Thru II – Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
    Zuglaschen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI
    Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
    Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI
    Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI
    Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
    Klemme: Nylon 66 (weiss), USP Klasse VI
    Abnehmbare Manschette: Polycarbonat

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
    Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters