Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Ihre Medientransfer Quick Connect Produktsuite

Die Biopharma-Herstellung benötigt ein umfangreiches Produktportfolio zur Unterstützung der Arbeitsabläufe in vor- und nachgelagerten Anwendungen. CPCs speziell angefertigten sterilen Konnektoren und Schnellverschlusskupplungen – wie auch die innovativen und sterilen AseptiQuik®-, Steam-Thru®- und MicroCNX® -Verbinder – sind entscheidend für die Gewährleistung der Sterilität beim Transfer von Medien innerhalb Ihrer Biopharma- Herstellungsprozesse. Das innovative CPC-Design und eine qualitativ hochwertige Fertigung verstehen sich bei unseren Produktlinien von selbst.  


Im Einklang mit der Biopharma-Herstellung - Bioprocessing und Zell- & Gentherapie

Aufgrund der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Verfahrens- und Fertigungsingenieuren auf der ganzen Welt versteht CPC die Anforderungen des Medientransfers in vor- und nachgelagerten Arbeitsabläufen zu meistern. Die Produkte für das Medientransfermanagement wurden speziell für die hohen Anforderungen der Biopharma-Herstellung entwickelt und gebaut:

  • Wiederholt zuverlässige Leistung ohne zusätzliches Equipment
  • Schnelle Implementierung durch einfache Integration mehrerer Single-Use-Baugruppen; dazu gehören Beutelsysteme, Schlauchsets oder Edelstahl-Prozessausrüstung
  • Sicherstellung der Prozesssterilität auch in nicht steriler Umgebung
  • Geringere Betriebskosten durch geringere Lagerhaltung und Arbeitskosten
  • Komfortables Bestellen, schnelle Prozessumstellung und betriebliche Anpassungen
  • Einfache Handhabung 
  • Marktneutralität mit globalem Vertrieb

Wie funktionieren CPC-Biopharma-Kupplungen?

Ein AseptiQuik-Konnektor von CPC besteht aus zwei identischen Teilen, die, wenn sie verbunden sind, einen sterilen Mediendurchflussweg ermöglichen. Jede der CPC-Medientransfer-Kupplungen verfügt über eine Ventilarchitektur, die die Sterilität der Medien sicherstellt. Automatische Absperrventile schließen den Durchgangspfad aseptisch und schützen wertvolle Medien, ohne dass Klemmen oder zusätzliche Armaturen benötigt werden. Sobald AseptiQuik verbunden ist, beginnt der Medienfluss.

CAD-Download

Sobald Sie sich auf der CPC-Website registriert haben, können Sie CAD-Dateien ganz einfach per Downlaod erhalten. Die CPC-Konnektoren für den Medientransfer sind in unterschiedlichen Dateiformaten erhältlich und lassen sich leicht an Ihre spezifische Anwendung anpassen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie ein Muster für Testzwecke oder einen Prototyp benötigen.  

Downlaod der 2D/3D-Modelle

Hier mit CPC in Kontakt treten