Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

LC NSF-Serie

See LC NSF-Serie Products

Die Kupplungen der LC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die LC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen von Wasser- und Getränkeleitungen.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PLC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie.

Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

Verchromt Optisch ansprechend
Hitzebeständigkeit Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PLC und PLC12

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom

Weitere Spezifikationen

Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5 mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max,)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

70200

70200

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16004 NSF)

70300

70300

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

70800

70800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

71200

71200

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

74600

74600

1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

74800

74800

1/4 BSPT Valved Coupling Body (LCD10004BSPT NSF)

74900

74900

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10006 NSF)

75000

75000

3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

75400

75400

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12004 NSF)

75600

75600

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12006 NSF)

75700

75700

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16006 NSF)

75800

75800

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

76200

76200

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

76300

76300

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17004 NSF)

76400

76400

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

76500

76500

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

70100

70100

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

70400

70400

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

70500

70500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

70900

70900

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

71300

71300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

71400

71400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

71500

71500

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

71700

71700

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)

72200

72200

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24006 NSF)

72300

72300

3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

72900

72900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

73000

73000

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

73200

73200

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42006 NSF)

73400

73400

1/4 PTF Valved Coupling Insert (LCD20004 NSF)

73600

73600

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

73800

73800

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22005 NSF)

73900

73900

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

74400

74400

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)