Please ensure all changes you've made in any lower environment are published to the Live site before the scheduled restoration window begins. Any updates, drafts, or unpublished changes in lower environments will be permanently lost after the restoration

 

If you have concerns or timing conflicts for in-progress work, please reply to this email or talk with a member on the Digital Team to plan next steps. 

Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

PMC

See PMC Products

Die PMC-Kupplungsserie mit 1/8“ Nennweite deckt eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Mit der Colder Entriegelungstaste ist die PMC einfacher zu bedienen als Messingkupplungen. Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse machen die PMC-Serie zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Diese Produktserie bietet hohe Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten. Sie ist sowohl mit den Metall-Kupplungen der MC-Serie als auch mit der PMC12-Serie aus Polypropylen kompatibel. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Schlauch-Schutzkragen Zusätzlicher Schutz für die 1,6mm Schlauchtülle
Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC12 und MC
"Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C /-40°F bis 180°F

Material:

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 6,4mm ID (von 1/16" bis 1/4" ID)
HINWEIS: Für den Schlauchanschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm.

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

PMC1002

PMC1002

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body

PMC1004

PMC1004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

PMC12025

PMC12025

5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC1204

PMC1204

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC12M42

PMC12M42

4mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC13025

PMC13025

5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC1304

PMC1304

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC13M42

PMC13M42

4mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC1601

PMC1601

1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC1602

PMC1602

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC1603

PMC1603

3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC1604

PMC1604

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC1701

PMC1701

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC1702

PMC1702

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC1703

PMC1703

3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC1704

PMC1704

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PMC181032

PMC181032

10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PMC191032

PMC191032

10-32 Non-Valved In-Line Coupling Body

PMCD12025

PMCD12025

5/32 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1204

PMCD1204

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD12M42

PMCD12M42

4mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1304

PMCD1304

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

PMCD1601

PMCD1601

1/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1602

PMCD1602

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1603

PMCD1603

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1604

PMCD1604

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PMCD1701

PMCD1701

1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PMCD1702

PMCD1702

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PMCD1703

PMCD1703

3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PMCD1704

PMCD1704

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

DSM2202

DSM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

PMC20025

PMC20025

5/32 PTF Non-Valved Coupling Insert

PMC2004

PMC2004

1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert

PMC2006

PMC2006

3/8 PTF Non-Valved Coupling Insert

PMC20M42

PMC20M42

4mm PTF Non-Valved Coupling Insert

PMC21025

PMC21025

5/32 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

PMC2104

PMC2104

1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

PMC2201

PMC2201

1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PMC2202

PMC2202

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PMC2203

PMC2203

3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PMC2204

PMC2204

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PMC2302

PMC2302

1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PMC2304

PMC2304

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PMC2402

PMC2402

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

PMC2404

PMC2404

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

PMC4004

PMC4004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PMC4201

PMC4201

1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PMC4202

PMC4202

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PMC4203

PMC4203

3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PMC4204

PMC4204

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PMCD2004

PMCD2004

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2006

PMCD2006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

PMCD20M42

PMCD20M42

4mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2104

PMCD2104

1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

PMCD2201

PMCD2201

1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2202

PMCD2202

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2203

PMCD2203

3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2204

PMCD2204

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PMCD2302

PMCD2302

1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

PMCD2304

PMCD2304

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

PMCD4004

PMCD4004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

PMCD4201

PMCD4201

1/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PMCD4202

PMCD4202

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PMCD4203

PMCD4203

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PMCD4204

PMCD4204

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PMC30

PMC30

MC Plug Coupling Insert

1437400

1437400

AS568-008 Class VI Silicone O-Ring (PMC)